PMP21488

带有断续保护的高效 3.3V/4A 同步反激式参考设计

PMP21488

设计文件

概述

该反激式参考设计适用于隔离式 15W 低电压轨。它采用 100V 宽输入反激式控制器 LM5020。它使用了同步次级整流器 UCC24610,以实现高效率。它使用简单的分立式电路通过断续保护功能进一步增强了 LM5020。它非常适用于需要高效率和断续保护的低电压隔离式电源。

特性
  • 用于隔离式电源的 43V-57V 输入 和 3.3V/4A 输出
  • 86.4% 的高效率可降低热耗散
  • 断续保护,可增强安全性和可靠性
  • 小解决方案尺寸:1" x 1.775" (25.4mm x 45.1mm)
输出电压选项 PMP21488.1
Vin (Min) (V) 43
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout (Max) (A) 4
Output Power (W) 13.2
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Flyback- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT067.PDF (2559 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRYJ2.PDF (23 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRYJ3.PDF (77 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRYJ4.PDF (26 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDCF71.ZIP (79 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRYJ5.PDF (149 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD18543Q3A采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、9.9mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM502013V 至 100V 宽输入电压、电流模式 PWM 升压、反激式、Sepic 控制器

数据表: PDF
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC24610次级侧同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LMV431A1%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 A high efficiency 3.3-V/4-A synchronous flyback reference design 2019年 1月 4日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频