PMP21629

40-V to 80-V adjustable output voltage boost reference design for LiDAR applications

PMP21629

设计文件

概述

此参考设计使用非同步升压控制器提供 40V 至 80V 的可调节输出电压,能为负载提供最大 100mA 的电流。这是一款汽车设计,旨在为激光雷达系统等需要可调电压电源的各种应用供电。

特性
  • 易于配置可调输出
  • 高功率密度
  • 宽输出范围,具有稳定的环路响应
  • 低 BOM 成本
输出电压选项 PMP21629.1 PMP21629.2
Vin (Min) (V) 6 6
Vin (Max) (V) 27 27
Vout (Nom) (V) 40 80
Iout (Max) (A) .1 .1
Output Power (W) 4 8
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Boost- Non Sync Boost- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT153.PDF (3870 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDM410.PDF (195 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDM411.PDF (134 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM412.PDF (149 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM414.ZIP (516 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFQ9.ZIP (494 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM413.PDF (508 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM51551-Q12.2MHz 宽输入电压、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器、断续模式保护

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10MSPS)

DAC121S101-Q112 位微功耗、RRO 数模转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 40-V to 80-V Adjustable Output Voltage Boost Reference Design for LiDAR Apps 2020年 1月 7日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频