PMP21639

采用 GaN 的 65W USB Type-C™ 高密度有源钳位反激式参考设计

PMP21639

设计文件

概述

此参考设计是一款高密度 USB 适配器,使用了 UCC28780 有源钳位反激式控制器以及具有集成驱动器和保护功能的 LMG3411R150 GaN。在 20V 输出电压下,最大额定功率是 65W,可调整为 20V/15V/9V/5V 输出电压和 3A 电流。此设计的峰值效率为 93.7%。平均效率和待机功耗等级符合 DoE VI 级和 CoC 2 级限值。该设计具有紧凑的尺寸,即 2.54” x 1.13” x 0.95” (65mm x 28mm x 25mm)。

特性
  • 紧凑尺寸 2.54” x 1.13” x 0.95” (65mm x 28mm x 25mm)
  • 高效率(峰值为 93.7%)
  • 测试报告提供的 EMI 数据低于 CISPR32 限值
  • 可调节输出电压范围:5V 至 20V
  • 符合 DoE VI 级和 CoC 2 级的效率和待机功耗要求
输出电压选项 PMP21639.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 20
Iout (Max) (A) 3.25
Output Power (W) 65
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Active Clamp
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT201.PDF (15081 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDM684.PDF (286 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDM685.PDF (343 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM686.PDF (268 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM688.ZIP (2618 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFX1.ZIP (523 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM687.PDF (1231 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC287801MHz 高频有源钳位反激式控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

ATL4312.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
氮化镓 (GaN) 功率级

LMG3411R150具有集成驱动器和逐周期过流保护功能的 600V 150mΩ GaN

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC5350具有米勒钳位或分离输出以及 8V 或 12V UVLO 的 3kVrms、5A/5A 单通道隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 65-W USB Type-C™ High-Density Active Clamp Flyback With GaN Reference Design 2020年 9月 4日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频