PMP22771

适用于逆变器和电机驱动应用的四路输出反激式偏置转换器参考设计

PMP22771

设计文件

概述

此隔离式初级侧调节反激式转换器参考设计总共可提供八个输出电压。这些输出包含四对 +18V 和 -5.1V 的隔离式输出,其中三对支持最高 25mA 的电流,另外一对支持最高 75mA 的电流。这些输出可作为六个 IGBT 驱动器的辅助电源(25mA 适用于三个高侧驱动器,75mA 适用于三个低侧驱动器)。它具有单个变压器,外形紧凑,可在 7V 至 32V 的输入电压范围内运行。

特性
  • 通过变压器偏置绕组进行初级侧调节,可省去光耦合器,进而实现紧凑外形
  • 单个变压器的所有输出电压可为六相电机的 IGBT 驱动器提供合适的辅助电源
  • 出色的均衡负载输出电压调节(不平衡度为 50% 时 <2%)
  • 经优化后外形小巧
输出电压选项 PMP22771.1 PMP22771.2 PMP22771.3 PMP22771.4 PMP22771.5 PMP22771.6 PMP22771.7 PMP22771.8
Vin (Min) (V) 7 7 7 7 7 7 7 7
Vin (Max) (V) 32 32 32 32 32 32 32 32
Vout (Nom) (V) 18 -5.1 18 -5.1 18 -5.1 18 -5.1
Iout (Max) (A) .075 .075 .025 .025 .025 .025 .025 .025
Output Power (W) 1.35 .3825 .45 .1275 .45 .1275 .45 .1275
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated
Input Type DC DC DC DC DC DC DC DC
Topology Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT225.PDF (7224 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDM832.PDF (224 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDM833.PDF (174 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM834.PDF (211 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM836.ZIP (880 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG01.ZIP (593 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM835.PDF (825 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM51551-Q12.2MHz 宽输入电压、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器、断续模式保护

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 Four Output Flyback Bias Converter Reference Design for Inverter and Motor Drive PDF | HTML 2021年 3月 24日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频