PMP30631

High Efficiency, 70-W AC/DC active clamp flyback reference design

PMP30631

设计文件

概述

此参考设计可利用 UCC28780 有源钳位反激式控制器在 90Vac 至 264Vac 输入电压范围内生成 20V/3.5A 的隔离输出。此设计还在次级侧使用了 UCC24612 同步整流器控制器。零电压开关 (ZVS) 确保在宽工作电压范围内实现高效率。

特性
  • 零电压开关 (ZVS) 实现高效率(93% 峰值)
  • 自适应突发模式功能甚至在轻负载下也能保持高效率
  • 同步整流器,使用漏源极电压检测
输出电压选项 PMP30631.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 20
Iout (Max) (A) 3.5
Output Power (W) 70
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Active Clamp
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT139.PDF (2947 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDM214.PDF (235 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDM215.PDF (35 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM216.PDF (117 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM218.ZIP (1151 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFM9.ZIP (1169 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM217.PDF (187 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC24612高频多模式同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC287801MHz 高频有源钳位反激式控制器

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

UCC27712支持互锁功能的 1.8A/2.8A、620V 半桥驱动器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

ATL4312.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 High Efficiency, 70-W AC/DC Active Clamp Flyback Reference Design 2019年 9月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频