PMP30963

具有预升压、充电器和 1 节锂电池电量监测计的备用电池参考设计

PMP30963

设计文件

概述

此设计展示了使用 1 节锂电池进行应急供电的汽车备用电池。主电源输入额定值为 6V 至 18V 标称电压(2.7V 至 36V 峰值),以便符合 12V 汽车要求。辅助电源输入配有一个电量监测计,用于监测单节锂电池,并支持 2V 至 4.35V 的输入电压。板载学习负载可实现备用电池的寿命终止检测。

特性
  • 使用 1 节锂电池进行应急供电
  • 无缝过渡到备用电源
输出电压选项 PMP30963.1
Vin (Min) (V) 2.7
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 8.5
Iout (Max) (A) 3
Output Power (W) 25.5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- CCM
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT247.PDF (1101 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDMA19.PDF (385 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMA20.PDF (126 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMA22.ZIP (3120 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG42.ZIP (263 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMA21.PDF (1452 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM5152-Q1汽车类 2.2MHz 宽输入电压、低 IQ 同步升压控制器

数据表: PDF | HTML
比较器

TLV6700采用集成基准的低功耗窗口比较器

数据表: PDF | HTML
电池充电器 IC

BQ25171-Q1适用于 1-2 节锂离子、磷酸铁锂和 1-6 节镍氢电池的汽车类 800mA 线性电池充电器

数据表: PDF | HTML
电池电量监测

BQ34210-Q1通过汽车认证的单节电池系统侧 CEDV 电量监测计

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 Backup Battery Reference Design With Preboost, Charger, and 1S Li Fuel Gauge PDF | HTML 2022年 2月 4日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频