PMP31177

1W 初级侧调节反激式参考设计

PMP31177

设计文件

概述

此 26.54mm x 11.68mm x 5.6mm 高的电路板经过优化,可充分利用 LM5181 PSR 反激式转换器的性能。该电路板的工作输入电压范围为 18V 至 32V,可分别以高达 40mA 和 15mA 的电流提供 24V 和 3.3V 输出。在不使用辅助绕组或光耦合器的情况下工作时,LM5181 可提供紧凑输出电压调节。LM5181 提供多种保护功能,例如用于在电压暂降条件下提供正确操作的欠压锁定,用于减少浪涌电流的可编程软启动,以及间断模式过流保护和热关断。

特性
  • 18V 至 32V 输入电压范围
  • 24V 和 3.3V 输出电压
  • 高达 1W 的输出功率
  • 高电压隔离
  • 尺寸小、低厚度且经过全面组装和测试的 PCB 布局
输出电压选项 PMP31177. 1 PMP31177. 2
Vin (Min) (V) 18 18
Vin (Max) (V) 32 32
Vout (Nom) (V) 24 3.3
Iout (Max) (A) .04 .015
Output Power (W) .96 .0495
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type DC DC
Topology Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT336.PDF (750 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDMBJ5.PDF (186 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMBJ6.PDF (236 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMBJ7.PDF (164 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMBJ9.ZIP (695 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGE8.ZIP (116 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMBJ8.PDF (490 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM5181具有 100V、0.75A 集成式 MOSFET 的 65V 输入电压非光电反激式转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A20具有高 PSRR 的 300mA、超低噪声、低 IQ、低压降 (LDO) 线性稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 18 VDC–32 VDC to 24 V and 3.3 V, 1-W Iso. Primary- Side Reg. Flyback Ref. Design PDF | HTML 2023年 5月 23日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频