PMP40268

具有线性压降补偿功能的汽车 USB Type-C™ DFP 5V 3A 充电器参考设计

PMP40268

设计文件

概述

PMP40268 是一款 USB Type-C™ DFP 车载充电器参考设计,能够为 USB Type-C™ 设备提供 5V 3A 电源。此设计包含同步降压转换器 LMS3635 以及高度集成的 USB Type-C™ 控制器和电源开关 TPS25810。此设计能够在智能手机或平板电脑使用长约 2-3 米的电缆连接到 USB 充电器时补偿电压降的影响。解决方案效率高达 92.4%(12V 输入和 3A 输出),并具有良好的热性能。

特性
  • 用于 USB C DFP 端口的全集成解决方案
  • 集成环路补偿
  • 高达 92.4% 的高效率(12V 输入和 5V 3A 输出)
  • 针对 USB Type-C™ DFP 的集成式 ESD 保护
  • 线性 200mΩ 电缆补偿功能
输出电压选项 PMP40268.1
Vin (Min) (V) 7
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 3
Output Power (W) 15
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDW8.PDF (1137 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRTT1.PDF (106 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRTT2.PDF (162 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRTT3.PDF (118 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRTT5.ZIP (26 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE28.ZIP (667 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRTT4.PDF (902 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMS3635-Q13.5A、36V 同步、400kHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

TPS25810-Q1具有负载检测功能的汽车类 USB Type-C™(版本 1.2)DFP 控制器和电源开关

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA21326V、双向、高精度电流感应放大器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA213-Q1AEC-Q100、26V、双向、高精度电流检测放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP40268 Test Results 2017年 11月 29日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频