PMP4440
5Vin、+5Vout、1W 隔离式 SIP DC/DC 模块参考设计
PMP4440
概述
PMP4440 是一个 5Vin、+5Vout、1W 的参考设计模块,采用行业标准 SIP 引脚。它包含一个调频 Flybuck 控制器 TPS55010。该解决方案具有 1,500V 直流隔离功能,效率高,线路和负载调节性能良好。电源模块的设计最大程度地减少了组件数量,适用于要求低成本的应用。
特性
- 具有 1,500V 直流隔离功能的 Flybuck™ 拓扑
- 高效率
- 良好的线路和负载调节性能
- 尽量减少组件数量,是低成本解决方案
- 工业标准引脚
- 尺寸:19.5 x 9 x 6mm
输出电压选项 | PMP4440.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 4.5 |
Vin (Max) (V) | 5.5 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | .2 |
Output Power (W) | 1 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | FlyBuck |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP4440 Test Results | 2014年 12月 9日 |