PMP4461

5Vin、+5Vout、1W 隔离式 DC/DC 模块参考设计

PMP4461

设计文件

概述

PMP4461 是 5Vin +5Vout 1W 参考设计模块。它包含一个可调频率的 Flybuck 控制器 TPS55010。此解决方案具有 3,000V 直流隔离功能,效率高(典型值达 82%),线路和负载调节性能良好。此电源模块的设计最大程度减少了组件数量,并采用低成本变压器设计。

特性
  • Flybuck™ 拓扑
  • 3,000V 直流隔离
  • 高效率
  • 良好的线路调节能力
  • 一种采用工业引脚的低成本解决方案
  • 尺寸:20.5 x 9 x 5.5mm
输出电压选项 PMP4461.1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 5.5
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) .2
Output Power (W) 1
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology FlyBuck
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU914.PDF (389 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRE77.PDF (22 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRE78.PDF (114 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRE79.ZIP (96 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS55010具有集成 FET 的 2.95V 至 6V 输入、2W、隔离式直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP4461 Test Results 2015年 4月 13日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频