PMP7371
用于 iPad 和 iPhone 设备的 12V 直流输入、2.1A USB 充电器
PMP7371
概述
此参考设计采用 12Vdc 的输入(最大值为 20V),可生成 5V/2.1A 的输出,用于为智能手机和平板电脑充电。TPS54240 为 DC/DC 转换提供了经济而高效的解决方案。TPS2561A 具有高精度的电流限制作用,以防止在过载的情况下对器件充电。CSD25302 提供门控锁存器,可在输出过压的情况下起保护作用。
特性
- 完整的 USB 充电解决方案
- TPS54240 提供低成本但高效率 (~90%) 的直流/直流转换。
- TPS2561A 提供精密的限流功能来保护设备免受过载情况的影响。
- 此设计采用闩锁式输出过压保护。
输出电压选项 | PMP7371.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 8 |
Vin (Max) (V) | 20 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 2.1 |
Output Power (W) | 10.5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP7371 Test Results | 2012年 3月 28日 |