PMP8454
用于 PoE 应用的多输出、高效率反激转换器
PMP8454
概述
该转换器用于需要高效率和多输出的 3 类 PoE 应用。PMP8454.1 的输出为 3.3V (2A)。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE 应用。TPS23785B 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。
输出电压选项 | PMP8454.1 | PMP8454.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 36 | 36 |
Vin (Max) (V) | 57 | 57 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 | 5 |
Iout (Max) (A) | 2 | 1 |
Output Power (W) | 6.6 | 5 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Flyback- Synchronous^POE | Flyback- Synchronous^POE |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP8454 Test Results | 2013年 2月 1日 |