PMP8871
Low Voltage Flyback Converter Provides 5KV Isolation
PMP8871
概述
This isolated flyback converter provides a regulated 5V @ 1A output from a low voltage input (3.5V - 5.5V). The PMP8871 is built on the TPS55340 boost converter EVM.
输出电压选项 | PMP8871.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 3.5 |
Vin (Max) (V) | 5.25 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 1 |
Output Power (W) | 5 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback- CCM |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP8871 Test Results | 2013年 2月 11日 |