PMP9008

具有 PMBus 的 1V/30A 集成 FET 设计

PMP9008

设计文件

概述

PMP9008 is designed using the TPS544C20 to generate low voltage point of load outputs up to 30A. The design is a very compact form factor sync buck with integrated FETs. The controller also offers PMBus comands for telemetry and monitoring. The efficieny is over 85% for almost the entire load range. DCap control makes the compensation easy and the transient response very fast.

输出电压选项 PMP9008.1
Vin (Min) (V) 8
Vin (Max) (V) 14
Vout (Nom) (V) 1
Iout (Max) (A) 30
Output Power (W) 30
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Synchronous^Buck- Integrated Switch
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUUAX3.PDF (1578 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLURAO7.PDF (99 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLURAO8.PDF (28 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLUC526.ZIP (245 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLUUAX4.PDF (80 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS544B20具有 PMBus 编程功能和监控的 4.5V 至 18V、20A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS544C20具有 PMBus 编程功能和监控的 4.5V 至 18V、30A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP9008 Test Results 2014年 1月 24日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频