PMP9512

参考设计 - SEPIC 转换器实现低输入电压至 3.3V/3.25A 的转换

PMP9512

设计文件

概述

此款耦合电感器 3.3V/3.25A SEPIC 转换器在紧凑的空间中提供高电流。此电路经过优化,接受 3.0V - 3.6V 的输入电压。此外,它还适用于电池应用。

特性
  • SEPIC 转换器
  • 大于 10W 的输出
  • 电路板长度大约 47 mm
  • 1A 时的工作效率达 86%
  • 提供测试报告
输出电压选项 PMP9512.1
Vin (Min) (V) 3.33
Vin (Max) (V) 3.6
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout (Max) (A) 3.25
Output Power (W) 10.725
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Sepic- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU925.PDF (1883 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDREB0.PDF (95 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDREB1.PDF (13 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCA54.ZIP (176 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD16323Q3采用 3mm x 3mm SON 封装的单通道、5.5mΩ、25V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM34812.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP9512 Test Results 2015年 4月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频