PMP9756

支持电缆电压压降补偿的降压转换器

PMP9756

设计文件

概述

该参考设计详细介绍了电源管理电路,它能够精确地调节电缆终端的输出电压,无需借助感应连接。实施方案基于完全集成的降压转换器电路,它实现了小型的总体解决方案,同时还能处理高达 3 A 的输出电流。

特性
  • 1% 的精确负载稳压,无需感应连接
  • 小型解决方案
  • 输出功率可超出 10W
  • 设计简单,BOM 小巧
  • 汽车组件通过认证
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR874.PDF (40 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR875.PDF (16 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC508.ZIP (70 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR876.PDF (251 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62130采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 3A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA21326V、双向、高精度电流感应放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
技术文章 Find your pot of gold—no luck required! PDF | HTML 2016年 3月 14日
应用手册 Step-Down Converter with Cable Voltage Drop Compensation 2014年 6月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频