设计和仿真工具
借助我们多样化的产品选型和仿真工具与资源,解决设计难题并缩短上市时间
我们提供各种资源,帮助您完成电路板设计过程并缩短产品上市时间。利用我们多样化的工具、模型和仿真器,选择合适的集成电路、识别外部元件和参数值、分析您的系统级或产品级设计,甚至将其导出到您常用的计算机辅助设计 (CAD) 环境中。要验证您的设计,可以使用 PSpice® for TI 仿真工具,该工具包含丰富的 TI 器件模型库。借助 WEBENCH® Circuit Designer、Power Stage Designer™ 软件工具和有源滤波器设计器等其他工具,您可以执行快速计算和仿真,以帮助预测和了解设计性能。
简化设计流程
缩短设计时间
查找您的器件、识别外部元件并进行元件或系统级仿真,所有这些只需几分钟即可完成,助您加快产品上市速度。
便利性
我们的免费设计和仿真软件可帮助您预测设计的行为,无需实际焊接电路板。
可靠性
我们的设计工具由我们专业的模拟和嵌入式处理工程师开发和维护,因此您可以放心使用这些工具。
设计工具
设计工具
WEBENCH Circuit Designer
WEBENCH® Circuit Designer 可根据您的系统要求创建定制的电源电路和有源滤波器电路。此环境为您提供端到端选型、设计和仿真功能,从而在整个模拟设计过程中节省您的时间。
设计工具
适用于常用开关模式电源的 Power Stage Designer™ 软件工具
Power Stage Designer 是一款基于 Java 的工具,可根据用户输入计算 21 种拓扑的电压和电流,有助于加快电源设计。另外,Power Stage Designer 包含波特图绘图工具和具有各种功能的实用工具箱,让电源设计更简单。这款工具可以非常快速地开始全新的电源设计,因为所有计算都是实时执行的。
- “Topology”窗口 – 根据输入参数提供拓扑信息和元件波形
- Loop Calculator – 有助于确定不同拓扑的补偿网络
- Load Step Calculator – 估算指定负载瞬变所需的最小输出电容
- Filter Designer – 可帮助开始设计差模滤波器
- FET (...)
仿真工具和电路设计
仿真模型
PSPICE-FOR-TI
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 不仅可免费使用,还提供业内超大的模型库之一 (...)
模拟工具
PLECS 仿真
使用我们的 GaN 器件模型仿真软开关和硬开关应用中的功率损耗和热损耗,通过目标支持包为 TI C2000 MCU 生成代码,并使用适用于精选参考设计的 PLECS 模型仿真整个电源拓扑。
电路设计
模拟电路
了解如何使用我们的全面子电路设计理念书库来简化和加快系统设计。我们的模拟工程师电路设计指导手册包括两本便于查看的电子书,其中提供了 60 多种放大器设计和 40 多种数据转换器子电路设计。每种电路均可轻松根据您的特定需求进行调整 (...)
设计和仿真工具
模拟工具
TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR
TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) Web 工具可为磁性位置检测系统估算磁通密度和 TI 磁传感器输出。该工具具有器件仿真功能,可支持各种磁体形状、等级和运动类型。