TAS3251EVM

TAS3251 175W 立体声/350W 单声道超高清数字输入 D 类放大器评估模块

TAS3251EVM

立即订购

概述

TAS3251 超高清音频评估模块展示了德州仪器 (TI) 的 TAS3251 集成电路。TAS3251 是一款数字输入高性能 D 类音频放大器,可实现真正的高端音质和 D 类效率。该数字前端采用具有用于高级音频处理(包括 SmartAmp 和 SmartEQ)的集成 DSP 的高性能 Burr-Brown™ DAC。该单芯片解决方案集成降低了总体系统解决方案尺寸和成本。该 DSP 受 TI PurePath™ 控制台图形调节软件支持,可以快速轻松地调节和控制扬声器。D 类功率级具有高级集成式反馈和专有的高速栅极驱动器错误校正功能,可以在音频频带内实现超低失真和噪声。该器件在 AD 模式下运行,最多可驱动 2 个 175W/4Ω 负载和 2 个 220W/3Ω 负载。

TAS3251EVM 支持多种音频输入格式,包括 USB、光学 SPDIF、同轴电缆 SPDIF 和直接 I2S。该 EVM 可以配置为立体声 (2 x BTL)、单声道 (1 x PBTL) 或有源分频双向放大器。使用板载 MSP430 中包含的预编程流程快速入门,或使用 PurePath(TM) 控制台 3 进行全面控制和调节。使用 SmartAmp 配置均衡 (EQ)、动态范围控制 (DRC)、自动增益限制器 (AGL) 以及高级扬声器保护。

特性
  • 立体声、单声道和双向扬声器配置
  • 音频输入:USB、光学 SPDIF、同轴电缆 SPDIF、直接 I2S 或 TDM
  • 音频采样率:44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz
  • 使用 PurePath™ 控制台 3 进行高级调节
  • 双面,镀通孔,2oz。铜质 2 层 PCB 布局

  • TAS3251 Evaluation Module
  • Heatsink
  • DOWNLOAD: PurePath Console 3

扬声器放大器
TAS3251 175W 立体声、350W 单声道、12V 至 38V 电源电压、数字输入 D 类智能音频放大器

 

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM5010 8V 至 75V 宽输入电压、1A 恒准时非同步降压稳压器 TPS62085 采用 2x2 HotRod 封装、应用 DCS-Control 技术、具有间断模式短路保护功能的 3A 降压转换器

 

MSP430 微控制器
MSP430G2955 具有 56KB 闪存、2KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU

 

时钟发生器
CDCE913 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器

 

监控器和复位 IC
TPS3802 具有手动复位功能的 400ms 延迟、小型电源电压监控器 TPS3897 具有高电平有效和开漏输出的单通道、超小型、可调节监控器

 

采样率转换器
SRC4392 高端组合采样速率转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Develop with TAS3251 EVM

了解详情

仅订购此硬件

评估板

TAS3251EVM — TAS3251EVM

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TAS3251 Evaluation Module (Rev. B) 2019年 1月 10日
证书 TAS3251EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
PUREPATHCONSOLE 适用于音频系统设计和开发的 PurePath™ 控制台图形开发套件

设计工具和仿真

设计工具
LCFILTER-CALC-TOOL D 类 LC 滤波器设计器

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频