TCAN1042DEVM

TCAN10xx 控制器局域网 (CAN) 评估模块

TCAN1042DEVM

立即订购

概述

The evaluation module (EVM) comes with the TCAN1042D CAN transceiver factory installed. The CAN EVM can be reconfigured by a user for use with all TI CAN transceiver families: TCAN33x, SN65HVD23x, SN65HVD25x, SN65HVD10x0 and SN65HVDA54x by replacing the transceiver and setting jumpers on the EVM. The EVM has configurations for basic CAN evaluation, various load and termination settings necessary to evaluate CAN transceiver performance.

特性
  • Meets the requirements of ISO11898-2
  • I/O voltage range supports 3.3-V and 5-V MCUs
  • Ideal passive behavior when unpowered
    • Bus pins are high impedance (no load to operating bus)
    • Logic pins are high impedance
    • Power up and power down with glitch-free operation on bus
  • Protection features include:
    • ESD protection of bus pins
      • HBM ESD ±25 kV
      • IEC ESD ±12 kV
    • Bus fault protection ±14 V
    • Undervoltage protection on supply pins
    • TXD (driver) dominant time out (DTO)
    • RXD (receiver) dominant time out (DTO)
    • Thermal shutdown protection
  • Characterized for –40°C to +125°C  operation
CAN 收发器
SN55HVD233-SEP 采用增强型航天塑料封装且具有待机模式的耐辐射 3.3V CAN 收发器 TCAN1042-Q1 具有灵活数据速率的汽车类故障保护 CAN 收发器 TCAN1042G-Q1 具有 5Mbps 灵活数据速率的汽车类故障保护 CAN 收发器 TCAN1042GV-Q1 具有 I/O 电平转换和 5Mbps 灵活数据速率的汽车类故障保护 CAN 收发器 TCAN1042H 具有灵活数据速率的故障保护 CAN 收发器 TCAN1042H-Q1 具有灵活数据速率的汽车类 70V 总线故障保护 CAN 收发器 TCAN1042HG 具有灵活数据速率的故障保护 CAN 收发器 TCAN1042HG-Q1 具有 5Mbps 灵活数据速率的汽车类 70V 总线故障保护 CAN 收发器 TCAN1042HGV 具有灵活数据速率的故障保护 CAN 收发器 TCAN1042HGV-Q1 具有灵活数据速率的汽车类故障保护 CAN 收发器 TCAN1042HV 具有灵活数据速率的故障保护 CAN 收发器 TCAN1042HV-Q1 具有 I/O 电平转换和灵活数据速率的汽车类 70V 总线故障保护 CAN 收发器 TCAN1042V-Q1 具有 I/O 电平转换和灵活数据速率的汽车类故障保护 CAN 收发器 TCAN1044-Q1 汽车类高速 CAN 收发器 TCAN1044A-Q1 具有待机模式的增强型汽车 CAN 收发器 TCAN1044AEV-Q1 具有待机功能的汽车类 0 级增强型 CAN FD 收发器 TCAN1044AV-Q1 具有待机模式和 1.8V I/O 支持的增强型汽车 CAN 收发器 TCAN1044V 具有待机模式、1.8V IO 支持和故障保护功能的高速 CAN FD 收发器 TCAN1044V-Q1 具有待机和 1.8V I/O 支持的汽车类故障保护高速 CAN 收发器 TCAN1051-Q1 具有灵活数据速率和睡眠模式的汽车类故障保护 CAN 收发器 TCAN1051G-Q1 具有 5Mbps 灵活数据速率和睡眠模式的汽车类故障保护 CAN 收发器 TCAN1051GV-Q1 具有灵活数据速率的汽车类故障保护 CAN 收发器 TCAN1051H 具有灵活数据速率的故障保护 CAN 收发器 TCAN1051H-Q1 具有灵活数据速率和睡眠模式的汽车类 70V 总线故障保护 CAN FD 收发器 TCAN1051HG 具有灵活数据速率的故障保护 CAN 收发器 TCAN1051HG-Q1 具有 5Mbps 灵活数据速率和睡眠模式的汽车类 70V 总线故障保护 CAN FD 收发器 TCAN1051HGV 具有灵活数据速率的故障保护 CAN 收发器 TCAN1051HGV-Q1 具有灵活数据速率的汽车类故障保护 CAN 收发器 TCAN1051HV 具有灵活数据速率的故障保护 CAN 收发器 TCAN1051HV-Q1 具有灵活数据速率的汽车类故障保护 CAN 收发器 TCAN1051V-Q1 具有灵活数据速率的汽车类故障保护 CAN 收发器 TCAN1057A-Q1 Automotive enhanced CAN transceiver with silent mode TCAN1057AV-Q1 Automotive enhanced CAN transceiver with silent mode and 1.8V I/O support TCAN1462-Q1 具有待机功能的汽车类信号改善 CAN FD 收发器 TCAN1462V-Q1 具有 VIO 和待机功能的汽车类信号改善 CAN FD 收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TCAN1042DEVM — TCAN10xx 控制器局域网 (CAN) 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 6
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
数据表 TCAN1042-Q1具有 CAN FD 和故障保护功能的汽车类 CAN 收发器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 12月 16日
用户指南 TCAN 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021年 10月 14日
数据表 TCAN1051具有 CAN FD 和故障保护功能的 CAN 收发器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) 2021年 9月 21日
数据表 TCAN1051-Q1具有 CAN FD 和故障保护功能的汽车类 CAN 收发器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 8月 24日
证书 TCAN1042DEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
技术文章 Explore the non-speed-related benefits of CAN FD PDF | HTML 2017年 1月 12日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频