THS4032EVM
THS4032 100MHz 双通道低噪声电压反馈放大器评估模块
THS4032EVM
概述
THS4032 双通道高速运算放大器评估模块 (EVM) 是一个完整的双通道高速放大器电路。它由 THS4032 双通道低噪声高速运算放大器 IC 以及少量无源器件组成,安装在尺寸大概为 1.9 英寸 x 2.2 英寸的小型电路板上。该 EVM 使用标准 SMA 微型射频连接器进行输入和输出,经过全面组装、测试并随时可用 - 只需将其连接电源、信号源和负载(如果需要)即可。
特性
- 高带宽 - 在 +/-15V Vcc 和增益 = 4 时为 45MHz (-3dB)
- 工作电压范围为 +/-5V 至 15V
- 同相单端输入 - 可通过更改元件实现反相
- 模块增益设置为 4(同相)- 可通过更改元件进行调节
- 标称 50Ω 阻抗输入和输出
- 标准 SMA 输入和输出连接器
- 高速放大器设计和布局的良好示例
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
立即订购并开发
评估板
THS4032EVM — THS4032 evaluation module for 100-MHz, dual-channel low-noise voltage-feedback amplifier
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | THS4032 Dual High-Speed Op Amp EVM User's Guide | 1999年 2月 9日 | |||
数据表 | THS403x 100MHz, Low-Noise, High-Speed Amplifiers 数据表 (Rev. K) | PDF | HTML | 2024年 5月 15日 | |||
数据表 | THS403x 100MHz 低噪声高速放大器 数据表 (Rev. J) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.K) | PDF | HTML | 2024年 3月 5日 | |
证书 | THS4032EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |