TIDA-050032

5-V Input, 5-V 200-mA output, 4000-V isolation power supply reference design

TIDA-050032

设计文件

概述

此参考设计针对 RS485 在数据集中器中的应用,介绍了具有 5V、200mA 输出的反激式直流/直流电源转换器。

4000VAC 隔离电源电路使用完全集成的转换器 TLV61046A 和现成的变压器,因而是一种既简单又具有成本效益的解决方案。整个电路易于复制到系统板上,从而为 RS485 器件供电,这大大缩短了电路原理图和布局的设计时间。

用户指南提供了详细的基准测试结果(如效率、负载调节和工作波形),供您参考。

特性
  • 4.5V 至 5.5V 输入电压范围
  • 具有 200mA 最大输入电流的 5V 输出电压
  • 4000VAC 隔离变压器
  • 初级侧调节,可大大降低系统成本
  • 已使用评估板对电路进行测试
输出电压选项 TIDA-050032
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 5.5
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) .2
Output Power (W) 1
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU702.PDF (806 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM234.PDF (77 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDM235.PDF (96 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM236.PDF (40 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM238.ZIP (319 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFN3.ZIP (203 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM237.PDF (189 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TLV61046A具有功率二极管和隔离开关的 28V 输出电压升压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 5 V 输出、4000 VAC 隔离电源参考设计 英语版 2019年 10月 16日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频