TIDM-SOLAR-ONEPHINV
C2000™ 太阳能 DC/AC 单相逆变器
TIDM-SOLAR-ONEPHINV
概述
此参考设计是一种数控、并网、单相、全桥直流/交流逆变器级,用于中央或串式光伏逆变器。它是 TIDM-SOLAR-DCDC 的配套产品,TIDM-SOLAR-DCDC 是具有最大功率点跟踪 (MPPT) 的前端直流/直流转换器。TIDM-SOLAR-DCDC 和 TIDM-SOLAR-ONEPHINV 共同构成了用于中央或串式拓扑的光伏逆变器。C2000™ F28M35H52C 微控制器 (MCU) 是全桥直流/交流逆变器级的数字控制器,可高效操作逆变器级,同时实现基于以太网的远程逆变器控制和监测。逆变器输出并网,具有防孤岛保护。此设计实现了小于 5% 的总谐波失真 (THD) 和大于 96% 的满载效率,可从光伏装置中提取更多能量,减少逆变器中的不利散热并延长逆变器寿命。
特性
- 实现对单相、全桥、并网、直流/交流逆变器的控制,并具有防孤岛保护功能
- C2000™ F28M35H52C MCU 作为直流/交流逆变器的高性能控制器,执行高频控制回路来控制功率级并将输出馈入电网,同时实现基于以太网的远程逆变器控制和监测。
- 高达 600W 的可选 120/220 VAC 输出功率,适用于全球光伏市场
- 峰值效率超过 96% 且总谐波失真低于 5%,从而加强了能源提取并延长了逆变器寿命。
- 光伏和数字电源软件库提供代码优化的构建块,以实现各种电源拓扑和算法,例如 MPPT 和软件锁相环 (PLL),用于设计定制的光伏逆变器。
- 全功能参考设计包括软件、硬件设计文件、快速启动图形界面和分步文档。
注意:此电路板的软件包含在 controlSUITE™ 软件包中。安装后,导航至“开发工具”->“光伏”部分下的“高压光伏直流/交流逆变器套件”。
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | High Voltage Solar Inverter DC-AC Board EVM Quick Start Guide | 2014年 9月 3日 |