TIDM-TM4C129CAMERA

适用于 ARM® Cortex®-M 微控制器 (MCU) 的摄像机参考设计

TIDM-TM4C129CAMERA

设计文件

概述

此设计使用一块 QVGA 显示面板来实现网络摄像头,并利用一个嵌入式 Web 服务器进行远程监控。凭借用于 Web 服务器的 250KB 内存容量,TM4C129x 微控制器上有足够的存储器可用于额外定制。

特性
  • 支持 QVGA 大小图像采集,使用外部外设接口 (EPI) 和直接存储器存取 (DMA) 传输来降低数据传输所需的 CPU 开销
  • 采用嵌入式 Web 服务器,通过定期自动重新加载网页,对图像采集进行远程监控
  • 摄像头接口支持在 LCD 面板上进行最高 30 帧/秒的显示
  • 使用 TivaWare™ 软件图形库实现具有丰富图形的用户界面和体验
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU207A.PDF (5031 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRO31.PDF (276 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRO32.PDF (108 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRO33.PDF (181 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRO35.ZIP (1796 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCR5.ZIP (45 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRO34.PDF (1047 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62177具有贪睡模式的 28V、0.5A 降压转换器

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C1294KCPDT具有 120MHZ 频率、512KB 闪存、256KB RAM、USB 和 ENET MAC+PHY、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C1294NCPDT具有 120MHZ 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB 和 ENET MAC+PHY、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C1294NCZAD具有 120MHZ 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB 和 ENET MAC+PHY、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C1299KCZAD具有 120MHz 频率、512KB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 和 LCD、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C1299NCZAD具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 和 LCD、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C129EKCPDT具有 120MHz 频率、512KB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C129ENCPDT具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C129ENCZAD具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C129LNCZAD具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C129XKCZAD具有 120MHz 频率、512KB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C129XNCZAD具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2051高电平有效的 0.5A 负载、0.9A ILIMIT、2.7-5.5V、80mΩ USB 电源开关

数据表: PDF
与非门

SN74LVC2G002 通道、2 输入、1.65V 至 5.5V 与非门

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF32303V、4ppm/°C、100µA 6 引脚 SOT-23 系列(带隙)电压基准

数据表: PDF
同相缓冲器和驱动器

SN74ALVC244具有三态输出的 8 通道、1.65V 至 3.6V 缓冲器

数据表: PDF
或门

SN74LVC1G32单通道、双输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度或门

数据表: PDF | HTML
扬声器放大器

LM4819采用 VSSOP 封装的 350mW 立体声、模拟输入 AB 类音频放大器

数据表: PDF
数字温度传感器

TMP100采用 SOT-23 封装、具有 I2C/SMBus 接口的 2C 数字温度传感器

数据表: PDF | HTML
背光 LED 驱动器

TPS61042采用 QFN-8 封装、适用于白光 LED 应用的 30V 500mA 开关升压转换器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 用于ARM® Cortex®-M 微控制器(MCU) 的摄像头参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2017年 10月 19日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频