TPS53119EVM-690
TPS53119 Eco-mode™ 单路同步降压转换器评估模块
TPS53119EVM-690
概述
TPS53119EVM-690 评估模块 (EVM) 采用了 TPS53119 器件。TPS53119 是一款小尺寸单相降压控制器,具有自适应开通时间 D-CAP™ 模式控制。可在高达 25A 的电流下提供 1.1V 固定输出电压,并由 12V 输入总线供电。
特性
- 25A 直流稳态输出电流
- 支持预偏置输出电压启动
- 通过 TI 电源块 MOSFET 实现高效率和高功率密度
- J1,用于可选开关频率设置
- 便捷的测试点,用于探测关键波形
- J6,用于选择自动跳过和 CCM 强制
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | TPS53119 降压控制器评估模块用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 7日 | |
证书 | TPS53119EVM-690 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |