TPS53219EVM-690

TPS53219EVM-690 宽输入电压 Eco-mode™,单路同步降压控制器

TPS53219EVM-690

立即订购

概述

TPS53219EVM-690 评估模块 (EVM) 使用TPS53219。TPS53219 是自适应接通时间 D-CAP™ 模式控制的外形小巧的单相降压控制器。可在高达 25A 的电流下提供 1.1V 固定输出电压,并由 12V 输入总线供电。TPS53219EVM-690 还使用 5mm x 6mm TI 电源块 MOSFET (CSD86350Q5D),以实现高功率密度和出色的热性能。TPS53219EVM-690 设计成使用 12V 稳压总线在高达 25A 的负载电流下产生 1.1V 的稳压输出。TPS53219EVM-690 旨在演示 TPS53219 在典型的低电压应用中的工作原理,同时提供测试点来评估 TPS53219 的性能。

特性
  • 25-Adc 稳定状态输出电流
  • 支持预偏置输出电压启动
  • 通过 TI 电源块 MOSFET 实现高效率和高密度
  • J1,用于可选开关频率设置
  • J2,用于可选内部电压伺服软启动
  • J3,用于启动功能
  • J6,用于自动跳过和 CCM 强制选择
  • 便捷的测试点,用于探测关键波形
MOSFET
CSD86350Q5D 采用 5mm x 6mm SON 封装的 40A、25V、N 沟道同步降压 NexFET™ 功率 MOSFET 电源块

 

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
TPS53219 具有 EcoMode 的 4.5V 至 28V 输入同步降压控制器 TPS53219A 具有 Eco Mode 的 3V 至 28V、20A 同步 D-CAP 降压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS53219EVM-690 — TPS53219EVM-690 宽输入电压 Eco-mode™,单路同步降压控制器

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TPS53219 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 12月 13日
证书 TPS53219EVM-690 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 Wide Input Voltage, Eco-mode™, Single Synchronous Step-Down Controller 数据表 2010年 8月 16日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频