TPS53319EVM-136

TPS53319 评估模块

TPS53319EVM-136

立即订购

概述

The Texas Instruments TPS53319EVM-136 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS53319 synchronous switcher with integrated MOSFETs.

特性
  • Input voltage: 8V-20V
  • Vout1: 1.5V/0A-14A
  • D-CAP mode with fast transient response
  • Integrated MOSFET
  • Autoskip/FCCM option
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS53318 具有 Eco-Mode 的 1.5V 至 22V、8A 同步降压转换器 TPS53319 具有 Eco-Mode 的 1.5V 至 22V、14A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS53319EVM-136 — TPS53319 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 TPS53318 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 12月 3日
证书 TPS53319EVM-136 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频