TPS54225EVM-538

同步降压 DCAP2 模式转换器评估模块

TPS54225EVM-538

立即订购

概述

TPS54225EVM-538 评估模块是单相同步降压转换器,它在 2A 的电流下从 5V 至 17V 输入中产生 1.05V 电压。用户指南介绍了 TPS54225EVM-538 的性能。TPS54225 是一款单相、自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器,它需要很少的外部组件。D-CAP2™ 控制电路针对低 ESR 输出电容器(例如 POSCAP、SP-CAP 或陶瓷电容器)进行了优化,并且具有快速瞬态响应,无需外部补偿。开关频率被内部设置为 700kHz 的额定频率。TPS54225 封装内部采用了高端和低端开关 MOSFET 以及栅极驱动器电路。MOSFET 的漏源电阻能使 TPS54225 实现高效率,并在高输出电流的情况下帮助保持低结温。TPS54225 dc/dc 同步转换器设计用于从 4.5V 至 18V 输入控制电压源和 2V 至 18V 输入电源电压源提供高达 2A 的输出电流。输出电压范围为 0.76V 至 5.5V。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54225 采用 HTSSOP 封装的 4.5V 至 18V 输入、2A 同步降压转换器 TPS54225-Q1 具有 DCAP2 模式的汽车类 4.5V 至 18V、2A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS54225EVM-538 — 同步降压 DCAP2 模式转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 TPS54225 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 27日
证书 TPS54225EVM-538 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 4.5V to 18V Input, 2-A Synchronous Step-Down SWIFT(TM) Converter 数据表 (Rev. C) 2011年 2月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频