TPS54262EVM
TPS54262EVM 评估模块
TPS54262EVM
概述
德州仪器 (TI) TPS54262EVM 评估模块 (EVM) 能帮助设计者评估 TPS54262 开关模式电源 – 降压稳压器的操作和性能。该器件具有可配置性并且可设置为从 200KHz 切换至高达 2.2MHz。
特性
- 3.6V 至 48V 操作范围,可经受高达 60V 的输出监控瞬态电压
- 最大负载电流为 2A
- 典型静态电流为 50uA
- 200kHz 至 2.2MHz 开关频率
- 0.8V +/- 1.5% 电压基准
- 高压容限启用输入
- 启用周期中的软启动
- 内部电源开关上的转换率控制
- 轻载条件下的低功率模式
- 可编程上电复位延迟
- 外部补偿误差信号放大器
- 快速负瞬态的复位功能滤波时间
- 可编程过压、欠压输出监控
- 热感应和关断
- 开关电流限制保护
- FET 的短路和过流保护
- 结温范围:-40C 至 150C
- 20 引脚 HTSSOP PowerPAD 封装
- 应用
- 适用于汽车电子应用
- 汽车远程信息处理
- 导航系统
- 内置式仪表
- 电池供电型应用
PowerPAD 是德州仪器 (TI) 的商标。
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS54262EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | TPS54262-Q1 Automotive 2-A 60-V Step-Down DC-DC Converter With Low I(q) and Voltage Supervisor 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 2015年 9月 30日 | |||
用户指南 | TPS54262EVM | 2009年 10月 19日 |