TPS54302EVM-716

TPS54302 同步降压转换器评估模块

TPS54302EVM-716

立即订购

概述

TPS54302EVM-716 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS54302 同步降压 SWIFT™ 转换器。此 EVM 可将 8V 至 28V 的输入电压转换为 5V 的稳压输出电压,输出电流最高为 3A。TPS54302 提供 40μA 的超低静态电源电流 (IQ),通过集成 MOSFET、内部补偿并实施电流模式控制来减少外部组件数,可实现小型设计。凭借集成的 85mΩ/40mΩ MOSFET、低静态电源电流以及轻负载条件下的脉冲跳跃,该器件可实现 95.57% 的效率。通过使用使能引脚进入关断模式,关断电流可减少至 2μA。

特性
  • 8V 至 28V 输入电压范围
  • 40μA 超低静态电源电流 (IQ)
  • 95.57% 的效率(VIN = 12V、IO = 1A)
  • 0.6V 内部电压基准
  • 2μA 关断静态电流
  • 在具有脉冲跳跃 Eco 模式的轻负载下实现高效率
  • 单调启动至预偏置输出
  • 同步 85mΩ 和 40mΩ MOSFET,持续输出电流为 3A
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54302 4.5V 至 28V 输入电压、3A 输出电流、EMI 友好型同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS54302EVM-716 — TPS54302 同步降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TPS54302 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021年 10月 11日
证书 TPS54302EVM-716 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频