TPS54328EVM-686
用于 TPS54328 3A 同步降压转换器(具有 Eco-Mode)的评估模块
TPS54328EVM-686
概述
TPS54328EVM-686 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS54328 同步降压转换器。TPS54328EVM-686 在 4.5V 至 18V 输入电压范围内运行,在高达 3A 的负载下提供 1.05V 的输出电压。TPS54328 的主控制环路采用 D-CAP2™ 控制模式,无需在相位补偿中使用外部组件即可实现超快的瞬态响应。
特性
- 快速的负载瞬态响应
- 低输出纹波且支持陶瓷输出电容器
- 针对低占空比应用进行了优化的高效率集成型 FET
- 可调软启动
- 预偏置软启动
- 700kHz 开关频率运行
- Eco-mode:在轻负载条件下实现高效率
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
立即订购并开发
评估板
TPS54328EVM-686 — 用于 TPS54328 3A 同步降压转换器(具有 Eco-Mode)的评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | TPS54328 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 10月 11日 | |||
证书 | TPS54328EVM-686 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |