TPS544B20EVM-634

具有 PMBusTM 和电压、电流、温度遥测功能的 30A D-CAP/D-CAP2 SWIFTTM 转换器

TPS544B20EVM-634

立即订购

概述

TPS544B20EVM-634 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS544B20 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 4.5V 至 18V 的输入电压转换为 1.0V 的稳压输出电压,输出电流高达 20A,采用 5mm x 7mm QFN 封装。此电路板的输出电压有裕量,可使用 Fusion Digital Power™ Designer 通过 PMBus 进行修整。

特性
  • D-CAP™ 控制模式可实现快速瞬态响应,并减少外部组件数量
  • 0.5%、600mV 的基准电压可实现更高的输出电压调节精度
  • 通过 PMBus 实现输出电压裕量和故障报告
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS544B20 具有 PMBus 编程功能和监控的 4.5V 至 18V、20A 同步 SWIFT™ 降压转换器 TPS544C20 具有 PMBus 编程功能和监控的 4.5V 至 18V、30A 同步 SWIFT™ 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS544B20EVM-634 — 具有 PMBusTM 和电压、电流、温度遥测功能的 30A D-CAP/D-CAP2 SWIFTTM 转换器

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPS544x20 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 11月 4日
证书 TPS544B20EVM-634 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频