TPS562200EVM-601

采用 SOT-23 封装的 TPS562200 17V 输入、2A 同步降压稳压器评估模块

TPS562200EVM-601

立即订购

概述

TPS562200 是简单易用的宽输入电压 2A 同步降压转换器。TPS562200 采用了 D-CAP2™ 模式控制,该模式控制可提供快速瞬态响应并同时支持专用聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器和超低 ESR 陶瓷电容器(无需外部补偿组件)。TPS562200 在高级 Eco-mode™ 下工作,此模式在轻负载操作期间可保持高效率。TPS56220EVM-601 在 4.5V 至 17V 的输入电压范围中工作,并在负载电流高达 2A 时提供 1.05V 输出电压

特性
  • D-CAP2™ 模式控制 650 kHz 开关
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7V
  • 集成了 122-mΩ(高侧)和 72-mΩ(低侧)FET
  • 可在轻负载下实现高效率的高级 Eco-mode™
  • 预偏置软启动
  • 逐周期间断过流限制
  • OVP、UVLO 和 TSD 保护(无锁存器)
  • 固定软启动时间:1ms
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS562200 采用 SOT-23 封装、具有高级 Eco-mode™ 的 17V 输入、2A 同步降压稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS562200EVM-601 — TPS562200 17V 输入、2A 同步降压稳压器

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
数据表 TPS56x200 采用 6 引脚 SOT-23 封装的 4.5V 至 17V 输入、2A、3A 同步降压稳压器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 5月 18日
EVM 用户指南 TPS562200 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 10月 28日
证书 TPS562200EVM-601 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频