TPS562210AEVM-663

TPS562210A 2A 同步降压转换器评估模块

TPS562210AEVM-663

立即订购

概述

TPS562210A 是一款简单易用的宽输入电压 2A 同步降压转换器。TPS562210A 采用了 D-CAP2™ 模式控制,该模式控制可提供快速瞬态响应并同时支持专用聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器和超低 ESR 陶瓷电容器(无需外部补偿组件)。TPS562210A 在高级 Eco-mode™ 下运行,此模式在轻负载运行期间可保持高效率。TPS562210A 还采用了可调慢启动时间和专用 PWRGD 引脚。TPS562210AEVM-663 评估模块在 4.5V 至 17V 的输入电压范围内工作,并在负载电流不超过 2A 时提供 1.05V 输出电压。

特性
  • 支持 5V、12V 和 15V 电源总线
  • 具有集成 FET 的同步降压转换器
  • DCAP2 控制
  • 内部软启动
  • 2A 输出电流
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS562210A 采用 SOT-23 封装且具有高级 Eco-mode™、PG 和软启动功能的 17V 输入、2A 同步降压稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS562210AEVM-663 — TPS562210A 2A 同步降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS562210A Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 12日
证书 TPS562210AEVM-663 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 TPS56x210A 采用 8 引脚 SOT-23 封装的4.5V 至 17V 输入、2A/3A 同步降压稳压器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2017年 1月 8日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频