TPS60241EVM-194

用于 170 uVrms 零纹波升压/降压充电泵 TPS60241 的评估模块

TPS60241EVM-194

立即订购

概述

The TPS60241EVM-194 is an evaluation tool for the 170-µVrms zero-ripple buck-boost charge pump TPS60241. With an input voltage in the range of 2.7 V to 5.5 V, it delivers a regulated output voltage of 5 V with up to 25mA of output current.

特性
  • Input Voltage: 2.7 V to 5.5 V (TPS60241)
  • Ouput Voltage: 5.0 V +/- 2.5 % (TPS60241)
  • Output Current: up to 25 mA
  • Enable Input

The TPS60241EVM-194 can also be used to evaluate other devices of the TPS6024x family. The only change that is required is to replace the TPS60241 with the appropriate device. The TPS60240, TPS60242 and TPS60243 work from an input voltage in the range of 1.8 V to 5.5 V and generate an output voltage of 3.3 V, 2.7 V or 3.0 V respectively.

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS60241 具有 5.0V 固定输出、适用于 VCO 电源的 170uVrms 零纹波开关电容升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS60241EVM-194 — 用于 170 uVrms 零纹波升压/降压充电泵 TPS60241 的评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS60241EVM-194 170 uVrms Zero-Ripple Switched Cap Buck-Boost Converter for 2001年 11月 13日
证书 TPS60241EVM-194 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频