TPS61030EVM-208

TPS61030 评估模块

TPS61030EVM-208

立即订购

概述

The TPS61030EVM-208 is an evaluation tool for the TPS61030 inductive boost converter in a TSSOP-16 package that can supply voltages up to 5.5 V from input voltages in the range of 1.8 V to 5.5 V. The EVM is configured to supply an output voltage of 5 V at up to 1000 mA. The EVM can also be used to supply other output voltages by simply changing the feedback resistor divider.

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS61030 采用 TSSOP-16 封装、具有 20µA Iq、输入电压为 1.8V、开关电流为 4A、效率高达 96% 的升压转换器 TPS61031 TSSOP-16 中的具有 20uA Iq 的 3.3V 输出 1A 96% 效率升压转换器 TPS61032 采用 TSSOP-16 封装、具有 20uA Iq、5V 输出、1A 的 96% 高效升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61030EVM-208 — TPS61030 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS6103x EVM-208 For High Efficient Output Current Boost Converter (Rev. B) 2016年 9月 12日
证书 TPS61030EVM-208 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 TPS6103x 96% Efficient Synchronous Boost Converter With 4A Switch 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 2015年 3月 10日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频