TPS61088Q1EVM-037

适用于 TPS61088-Q1 的升压转换器评估模块

TPS61088Q1EVM-037

立即订购

概述

The TPS61088-Q1 is a high power density, fully integrated synchronous boost converter with a 11-mΩ power switch and a 13-mΩ rectifier switch to provide a high efficiency and small size solution in portable systems. The TPS61088-Q1 has wide input voltage range from 2.7 V to 12 V to support applications with single cell or two cell Lithium batteries. The device has 10-A switch current capability and is capable of providing an output voltage up to 12.6 V.

特性
  • Input voltage range: 2.7 to 12 V
  • Output voltage range: 4.5 to 12.6 V
  • Up to 90% efficiency at VIN = 3.3 V, VOUT = 9 V, and IOUT = 2 A
  • Mode selection between PFM mode and forced PWM mode at light load
  • Resistor-programmable switch peak current limit
  • Adjustable switching frequency: 200 kHz to 2.2MHz
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS61088-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 10A 完全集成式同步升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61088Q1EVM-037 — 适用于 TPS61088-Q1 的升压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TPS61088Q1EVM-037 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2018年 10月 15日
证书 TPS61088Q1EVM-037 EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 1月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频