TPS61166EVM-446
TPS61166EVM-446 评估模块
TPS61166EVM-446
概述
TPS61166EVM-446 可简化用于快速开/关 WLED 驱动器的 TPS65166 升压转换器的评估过程。
特性
- IC 电源范围:2.5V 至 6V
- 功率级输入:4.5V 到 10V
- 集成 1.1A/20V 内部开关 FET 和功率二极管
- 在亮度调节过程中,快速开/关 LED 电流可在 1us 内完成
- 猝发 PWM 明暗调节方式,频率范围为 60Hz 至 40kHz
- 明暗调节过程中无可闻噪声
- 内置软启动
- 过载保护
- 过压保护
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS61166EVM-446 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
用户指南 | TPS61166EVM-446 | 2009年 10月 29日 |