TPS61199EVM-598
用于 LCD 显示器背光的 TPS61199 白光 LED 驱动器的评估模块
TPS61199EVM-598
概述
此 TPS61199EVM-598 包含德州仪器 (TI) TPS61199,这款 WLED 电源解决方案使用一个单独的电感器升压转换器提供多达八个独立调节的电流输出。这种电流输出非常适合驱动笔记本电脑/膝上型电脑的 WLED 背光。本用户指南包括 EVM 规范、建议的测试设置、物料清单和原理图。本用户指南描述了 TPS61199 评估模块 (EVM) 的特性、操作和使用。
特性
- 8V 至 30V 输入电压
- 热关断保护
- 集成高功率升压控制器
- 20 引脚 SOP 封装和 TSSOP 封装
- 用于 LED 电压的自适应升压输出
- 并行驱动多达八个 LED 灯串
- 每个 LED 灯串最大 65mA
- 灯串之间 3% 的电流匹配
- 5000:1 PWM 调光比率 (@ 200Hz)
- MOSFET 过流保护
- 可编程 LED 短路保护
背光 LED 驱动器
立即订购并开发
评估板
TPS61199EVM-598 — 对用于 LCD 显示器背光的 TPS61199 白光 LED 驱动器的评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | TPS61199EVM-598 EVM for TPS61199 WLED Driver for LCD Monitor Backlighting | 2011年 1月 4日 | |||
证书 | TPS61199EVM-598 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | TPS61199 White-LED Driver for LCD Monitor Backlighting 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 2016年 11月 23日 |