TPS61220EVM-319

TPS61220EVM-319 评估模块

TPS61220EVM-319

立即订购

概述

TPS61220EVM-319 简化了 TPS61220 低输入电压升压转换器的评估过程。

特性
  • 效率高达 95%
  • 位于宽范围典型工作点时,效率高于 80%
  • 超低器件静态电流
  • 输入电压为 0.7V 时启动欠载
  • 工作输入电压的范围:0.7V 到 5.5V
  • 停机期间导通功能
  • 过压保护
  • 通过热关断功能实现的过温保护
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS61220 具有 5.5μA 静态电流的 0.7V 输入电压、可调节输出电压升压转换器 TPS61221 具有 5.5μA 静态电流的 0.7V 输入电压、3.3V 固定输出电压升压转换器 TPS61222 具有 5.5μA 静态电流的 0.7V 输入电压、5V 固定输出电压升压转换器 TPS61222-EP 具有 5.5μA 静态电流的 0.7V 输入电压、5V 固定输出电压升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61220EVM-319 — TPS61220EVM-319 Evaluation Module

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS61220EVM-319 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 TPS61220EVM-319 User's Guide 2009年 2月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频