TPS62095EVM-632

4A 同步降压转换器

TPS62095EVM-632

立即订购

概述

TPS62095EVM-632 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 TPS62095。TPS62095 是一款采用外部电阻器的降压转换器,输入电压范围为 2.5 V 到 5.5 V,输出电压为 1.8 V,并可提供高达 4000 mA 的持续电流。该转换器具有可编程软启动、功率输出良好状况以及其他多个安全功能。

特性
  • 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
  • 1.8V 输出电压
  • 4A 输出电流
  • DCSTM 控制

 

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62095 具有 DCS Control 的 4A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62095EVM-632 — 4A 同步降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS62095EVM-632 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 TPS62095EVM-632 User's Guide 2014年 4月 22日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频