TPS62122EVM-586

TPS62122 评估模块

TPS62122EVM-586

立即订购

概述

TPS62122EVM-586 是一个完全组装且经过测试的平台,用于评估 TPS62122 转换器的操作和性能。TPS62122EVM-586 的输入电压范围为 2.0V 至 15V,输出电压可以通过外部反馈除法器网络在 1.2V 至 5.5V 的范围内进行调节。EVM 电路的最大输出电流是 75mA。TPS62122 是一个针对低功耗应用进行了优化的高效同步降压 DC-DC 转换器。2V 至 15V 的宽工作输入电压范围支持能量收集和电池供电型应用以及 9V 或 12V 线路供电型应用。

特性
  • 高输入电压范围:2.0V 至 15V
  • 可调节输出电压:1.2V 至 5.5V
  • 输出电流高达 75mA
  • 开关频率高达 800kHz
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62122 15V、75mA 降压转换器,效率高达 96%
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62122EVM-586 — TPS62122 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

SLVC322.ZIP (186 KB)

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS62122EVM User's Guide 2010年 9月 1日
证书 TPS62122EVM-586 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 TPS6212x 15-V, 75-mA Highly Efficient Buck Converter 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 2015年 7月 31日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频