TPS62560EVM-330

TPS62560 评估模块

TPS62560EVM-330

立即订购

概述

The TPS62560EVM-330 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation andperformance of the TPS62560 DC/DC converter. This converter is a 2.25-MHz, synchronous, step-down converter capable of 600 mA of output current. The user’s guide describes the characteristics, operation, and use of the TPS62560EVM-330 evaluation module (EVM). This EVM demonstrates the Texas Instruments TPS62560, 2.25-MHz, synchronous,step-down converters capable of providing up to 600 mA of output current. The document includes setupinstructions, a schematic diagram, a bill of materials, and printed-circuit board layout drawings for the evaluation module

特性
  • High Efficiency Step-Down Converter
  • Output Current up to 600 mA
  • Wide Vin Range from 2.5 V to 5.5 V for Li-Ion
  • 2.25  MHz Fixed Frequency Operation
  • Output Voltage Accuracy in PWM mode ±4%
  • Typ. 15 mA Quiescent Current
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Soft Start
  • Voltage Positioning at Light Loads
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62560 采用 2x2mm SON 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器 TPS62561 采用 TSOT23 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62560EVM-330 — TPS62560 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS62560EVM-330 2008年 4月 18日
证书 TPS62560EVM-330 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 TPS6256x 采用 TSOT 和 2mm × 2mm × 0.8mm QFN 封装的 2.25MHz、600mA 降压转换器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2016年 11月 3日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频