TPS62590EVM-454

TPS62590EVM-454 评估模块

TPS62590EVM-454

立即订购

概述

TPS62590EVM-454 评估模块简化了 TPS62590 1A 同步降压 DC/DC 转换器的评估过程。

特性
  • 高效降压转换器
  • 输出电流高达 1000mA
  • 从 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围
  • 2.25MHz 固定频率工作
  • 轻载电流状态下的节电模式
  • PWM 模式中的输出电压准确度为 ±2.5%
  • 15µA 静态电流(典型)
  • 最低压降的 100% 占空比
  • 轻载时的电压定位
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62590 采用 1x2 SON 封装的 2.25MHz、2A 降压转换器 TPS62590-Q1 采用 2x2mm SON 封装的汽车类 2.5V 至 6V、2.25MHz 固定频率 1A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62590EVM-454 — TPS62590EVM-454 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

SLVC488.ZIP (102 KB)

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS62590EVM-454 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 TPS62590EVM-454 User's Guide 2009年 3月 6日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频