TPS62826EVM-794

采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装且具有 1% 输出精度的 3A 降压转换器评估模块

TPS62826EVM-794

立即订购

概述

TPS62826EVM-794 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS62826 DCS-Control 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 2.4V 至 5.5V 的输入电压转换为具有 1% 精度的 1.8V 稳压输出电压,输出电流最高为 3A,最大解决方案高度为 1mm。TPS62826 采用 1.5 x 1.5mm² 小型 QFN 封装,是一种高效的小型解决方案,适用于所有类型的设备(如固态硬盘 (SSD)、计算和工厂自动化)中的负载点 (POL) 转换器。

特性
  • 输入电压范围为 2.4V 至 5.5V
  • 输出电压为 1.8V(可调节),具有 1% 的精度
  • 输出电流为 3A
  • 效率高达 97%
  • 最大解决方案高度为 1mm
  • 工作静态电流为 4μA
  • 总解决方案尺寸为 31mm²
  • 引脚对引脚 2A、3A、4A 器件 (TPS62825/6/7)
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62826 采用 1.5mm x 1.5mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、3A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62826EVM-794 — 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装且具有 1% 输出精度的 3A 降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

SLVC714.ZIP (344 KB)

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS6282xEVM-794 Evaluation Module 2018年 3月 26日
数据表 TPS6282x 具有 1% 输出精度的 2.4V 至 5.5V 输入、1A/2A/3A/4A 降压转换器 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2024年 3月 11日
数据表 TPS6282x 2.4-V to 5.5-V Input, 1-, 2-, 3-, 4-A Step-Down Converter With 1% Output Accuracy 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 2023年 8月 23日
证书 TPS62826EVM-794 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

相关设计资源

硬件开发

评估板
TPS62088EVM-814 TPS62088 3A 降压转换器评估模块 TPS62823EVM-005 带有 DCS-Control™ 的 TPS62823 3A 降压转换器评估模块 TPS62825EVM-794 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装且具有 1% 输出精度的 2A 降压转换器评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频