TPS63010EVM-235

TPS63010EVM-235 评估模块

TPS63010EVM-235

立即订购

概述

TPS63010EVM-235 简化了 TPS63010 高效率、单电感器降压升压转换器的评估过程。TPS63010EVM-235 接收 2V 至 5.5V 的输入电压,并提供 3.3V 的输出电压。输出电压随输入电压的不同而有所不同。

特性
  • 效率高达 96%
  • 在降压模式下电压为 3.3V 时输出电流为 1200mA (VIN = 3.6V 至 5.5V)
  • 在升压模式下电压为 3.3V 时输出电流高达 800mA (VIN > 2.4V)
  • 在降压和升压模式之间自动转换
  • 器件静态电流低于 50µA
  • 输入电压范围:2V 至 5.5V
  • 省电模式,改善低输出功率时的效率
  • 停机期间负载断开
  • 过温保护
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS63010 具有 2A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63011 具有 2A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63012 具有 2A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS63010EVM-235 — TPS63010EVM-235 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS63010EVM-235 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 TPS63010EVM-235 2008年 8月 27日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频