TPS63700EVM-139

TPS63700 评估模块

TPS63700EVM-139

立即订购

概述

The TPS63700EVM-139 is an evaluation tool for the TPS63700 Inverting DC/DC Converter. It can generate a negative output voltage as low as -15 V with output currents up to 360 mA, depending on input-voltage to output-voltage ratio. With a total efficiency up to 84%, the device is ideal for portable battery-powered equipment. The device can be connected either to a Li-ion battery, to 3-cell NiMH/NiCd or 3.3 V or 5 V supply rails.

特性
  • Input Voltage: 2.7 V to 5.5 V
  • Output Voltage: adjustable -2 V to -15 V
  • Output Current: 360 mA (max)
  • Switch Current Limit: 1000 mA (typ)
  • Efficiency at Negative Output Rail: 84% (max)
  • Package: 3x3 QFN-10
  • 1.4-MHz Fixed Frequency PWM Operation (typ)
  • Over Voltage Protection up to -19 V
  • 1.5-uA Shutdown Current
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS63700 采用 3x3 QFN 封装的可调节 -15V 输出反向 DC/DC 转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS63700EVM-139 — TPS63700 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS63700EVM-139 (Rev. A) 2006年 3月 3日
证书 TPS63700EVM-139 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 TPS63700 DC-DC Inverter 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 2015年 10月 30日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频