TPS65273VTEVM

TPS65273V 降压转换器评估模块

TPS65273VTEVM

立即订购

概述

The Texas Instruments TPS65273VTEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65273V Step-Down Converter. The TPS65273V is a monolithic dual synchronous buck converter with a wide 4.5V to 18V operating input voltage range that encompasses most intermediate bus voltage operating from a 5-, 9-, 12- or 15-V power bus or battery. The converter, which utilizes constant frequency peak current mode control, is designed to simplify its application, while giving the designer options to optimize usage for the target application.

特性
  • 4.5 V to 18 V Wide Input Voltage Range
  • I2C Controlled
  • 7-Bit VID Programmable
  • Programmable Output Voltage from 0.68 V to 1.95 V with 10mV Steps for each Buck
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS65273V 具有 I2C 控制型 VID 的 4.5V 至 18V 输入电压、3.5A/3.5A 双通道同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS65273VTEVM — TPS65273V 降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS65273VTEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
用户指南 4.5-V to 18-V Input, Dual 3.5-A Synchronous Step-Down Converter With I2C 2013年 2月 20日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频