TPS8268180EVM-589

1.6A 完整降压转换器解决方案评估模块

TPS8268180EVM-589

立即订购

概述

TPS8268180EVM-589 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS8268180 的功能和性能。此 EVM 可将最高 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的调节输出电压,输出电流高达 1.6A。TPS8268180 是完全集成(包括 IC、电感器和电容器)的降压转换器解决方案,支持小于 7 mm² 的解决方案总尺寸。

特性

  • 最高 5.5V 的输入电压范围
  • 1.8V 输出电压
  • 1.6A 输出电流
  • 解决方案总尺寸 < 7 mm²
  • 解决方案总高度为 1 mm

电源模块(集成电感器)
TPS8268180 1.6A、高效 MicroSiP™ 降压转换器模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS8268180EVM-589 — 1.6A 完整降压转换器解决方案评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS82681xxEVM-589 User’s Guide (Rev. A) 2015年 7月 7日
证书 TPS8268180EVM-589 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频