TUSB1044RNQEVM
高达 10G 的 USB Type-C 交替模式转接驱动器评估模块
TUSB1044RNQEVM
概述
TUSB1044 是一款支持高达 10Gbps 的数据速率的 USB Type-C 交替模式转接驱动器开关。该协议无关线性转接驱动器能够支持 USB Type-C 交替模式接口(包括 DisplayPort)。
特性
- 即插即用
- 在 DisplayPort 灌电流模式下运行
- 无需使用通过 5V 直流输入运行的外部电源
- 可与传统 USB 系统或 Type-C 系统搭配使用以进行评估
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | TUSB1044 有源线缆评估模块 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 4月 16日 | |
数据表 | TUSB1044 USB TYPE-C™ 10Gbps 多协议双向线性转接驱动器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2024年 4月 8日 | |
证书 | TUSB1044RNQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | TUSB1044 USB TYPE-C™ 10Gbps 多协议双向线性转接驱动器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.D) | PDF | HTML | 2018年 4月 25日 |