UCC28911EVM-718

UCC28911 评估模块

UCC28911EVM-718

立即订购

概述

UCC28911EVM-718 评估模块是一种离线反激式电源,无需使用光耦合器和次级侧反馈组件即可提供隔离式输出电压和电流调节。支持的输入电压范围为 85VAC 至 265VAC、47Hz 至 64Hz。此评估模块使用 UCC28911 CV/CC PWM HV 开关。此器件集成了一个 700V 功率 MOSFET 和控制器,此控制器处理来自辅助反激式绕组以及功率 MOSFET 的运行信息,从而提供精准的输出电压与电流控制。UCC28911 中的控制算法使得运行效率符合甚至超过现行标准。较少的系统部件数和内置的高级保护功能使得此解决方案具有成本效益,并且能够满足全球范围内严格的能效要求。

特性
  • 隔离式 7.5W 5V 输出
  • 待机功耗小于 20mW
  • 初级侧调节可避免使用光耦合器
  • 通用离线输入电压范围
  • 输出过压保护
  • 输入欠压保护
  • 热关断
  • 故障保护后进行受控式启动和重启
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
UCC28910 具有恒压恒流和初级侧控制功能的 700V 反激式开关 UCC28911 具有恒压恒流和初级侧调节功能的 700V 反激式开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC28911EVM-718 — UCC28911 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 UCC28911EVM-718 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 Using the UCC28911EVM-718 2015年 3月 6日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频